igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
42 mm
Max. priemer kábla
38 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
100 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
15,90 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy238,50 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : YE.42.05.100.0238,50 EUR
Hybridný energetický reťazec YE.42 | Silný, odolný voči vibráciám a kompaktný. | Vnútorná výška: 42 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitYE.42.05.100.050100