igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
125 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
6,27 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy112,86 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R4.32.05.125.0112,86 EUR
Energetická reťaz séria R4.32 | Plne uzavretá: otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | vnútorná výška: 32 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125