igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
31 mm
Max. priemer kábla
28 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
125 mm
Polomer ohybu [R]
100 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R4.31L.125.100.0Cena na vyžiadanie
Séria energetických reťazí R4.31L | Úplne zatvorené: otvárateľné na oboch stranách pozdĺž vnútorného a vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 31 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitR4.31L.125.100.0125100