igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
108 mm
Max. cable diameter
100 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
200 mm
Polomer ohybu [R]
350 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
67,93 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy475,51 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R4.112.20.350.0475,51 EUR
Rada uzatvorených energetických reťazí R4.112 | Plne uzavretá: dá sa otvárať z vonkajšieho rádiusu z jednej strany | Vnútorná výška: 108 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350