igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
10 mm
Polomer ohybu [R]
48 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
1,32 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy66,00 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R09.10.048.066,00 EUR
Séria energetických reťazí R09 | Uzavretý zipsový pás, zipové otváranie along the vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 15mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotR09.10.048.01048