igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
52 mm
Max. priemer kábla
46 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
40 mm
Polomer ohybu [R]
75 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
4,69 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy159,46 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E61.52.040.075.0159,46 EUR
Séria E61.52 | Otvárateľná vo vnútornej aj vonkajšom rádiuse, z obidvoch strán | Vnútorná výška: 52 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE61.52.040.075.04075