Nový
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
64 mm
Max. priemer kábla
57 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
487.5 mm
Polomer ohybu [R]
150 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie do 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E4Q.64L.487.150.0Cena na vyžiadanie
Energetická reťaz séria E4Q.64L | Otvárateľná na oboch stranách pozdĺž vnútorného a vonkajších rádiusoch | Vnútorná výška: 64 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE4Q.64L.487.150.0487.5150