igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
150 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
26,66 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy266,60 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E4.80.05.150.0266,60 EUR
Nosič energie série E4.80 | Priečky na každom článku: otváranie pozdĺž vnútorného a vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 80 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150