igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
112 mm
Max. cable diameter
100 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
200 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
40,71 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy284,97 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E4.112.05.200.0284,97 EUR
E4.112 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 112mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE4.112.05.200.050200