igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
21.2 mm
Max. priemer kábla
18 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
15 mm
Polomer ohybu [R]
35 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
1,25 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy38,75 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E2I.21.015.035.038,75 EUR
Energetická reťaz séria E2i.21 | Otvárateľné na oboch stranách pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 21,2 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.21.015.035.01535