igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
17 mm
Max. priemer kábla
14 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
15 mm
Polomer ohybu [R]
28 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
1,16 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy38,28 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E2.17.015.028.038,28 EUR
Energetická reťaz typu E2.17 | Otvárateľné na oboch stranách po vonkajšom polomere | Vnútorná výška: 17 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotE2.17.015.028.01528