igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
19.5 mm
Polomer ohybu [R]
18 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
0,50 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy33,50 EUR
pripravené na odoslanie do 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E065.2/9.018.033,50 EUR
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518