Nový
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
53 mm
Max. priemer kábla
48 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
75 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
5,71 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy194,14 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : C6.53.050.075.17194,14 EUR
Energetická reťaz série C6.53 | Najvyššia vhodnosť pre čisté priestory, veľmi nízky oter, vysoká pevnosť | Vnútorná výška: 53mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075