igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
14 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
15 mm
Polomer ohybu [R]
38 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
1,16 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy38,28 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : B15.015.038.038,28 EUR
Energy chain series B15 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 17mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538