igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
15.6 mm
Max. cable diameter
13 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
10 mm
Polomer ohybu [R]
28 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
0,69 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy34,50 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 094.10.028.034,50 EUR
Energy chain series 094 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 15.6mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028