Zbernicový kábel TPE | FireWire, konektor A: zásuvka Molex A so zámkom, konektor B: zásuvka Molex B bez zámku

Vyraďovaný model
MAT9048623 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Faktor ohybu 12,5xd
• Zosilnenie páru
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048623
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Priamy na oboch stranách
    igus-icon-info

    Táto súčiastka je ukončený model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje dĺžku kábla cez celkovú dĺžku vrátane konektora alebo otvorenej montáže.  Maximálna dĺžka prenosu: 10 m * spoločnosť igus® GmbH dokázala úspešne zrealizovať zákaznícke aplikácie s nadmernou dĺžkou. Otestujte nás! 

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie