Vyraďovaný model
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Faktor ohybu 12,5xd
• Zosilnenie páru
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
igus-icon-lieferzeitMAT9048620
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Priamy na oboch stranách
igus-icon-info
Táto súčiastka je ukončený model.
igus-icon-infoigus® GmbH definuje dĺžku kábla cez celkovú dĺžku vrátane konektora alebo otvorenej montáže.
Maximálna dĺžka prenosu: 10 m
* spoločnosť igus® GmbH dokázala úspešne zrealizovať zákaznícke aplikácie s nadmernou dĺžkou. Otestujte nás!