igus-icon-lupe
- Pre aplikácie so stredným zaťažením
- vonkajší plášť z materiálu PUR
- Celkové tienenie
- Odolný voči chladiacej kvapaline
- Odolné voči vrypom
- Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
- Až 4-ročná záruka
igus-icon-lieferzeitUSB9540202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Priamy konektor na jednej strane/ukončenie kábla bez konektoru
7
igus-icon-infoigus® GmbH definuje dĺžku kábla cez celkovú dĺžku vrátane konektora alebo otvorenej montáže.
Maximálna dĺžka prenosu: 3 m
* igus® GmbH dokázala úspešne implementovať zákaznícke aplikácie s nadmernou dĺžkou. Otestujte nás!