Zbernicový kábel | USB 3.0, PUR, konektor A: USB 3.0 typ A, otvorený koniec, dĺžka 5m

USB9540201 product image
igus-icon-lupe
  • Pre aplikácie so stredným zaťažením
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Celkové tienenie
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Odolné voči vrypom
  • Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
  • Až 4-ročná záruka
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Priamy konektor na jednej strane/ukončenie kábla bez konektoru
5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje dĺžku kábla cez celkovú dĺžku vrátane konektora alebo otvorenej montáže.  Maximálna dĺžka prenosu: 3 m * igus® GmbH dokázala úspešne implementovať zákaznícke aplikácie s nadmernou dĺžkou. Otestujte nás! 

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie