Zbernicový kábel | USB 2.0, TPE, konektor A: USB 2.0 typ B, konektor B: USB 2.0 typ B

USB9040030 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Faktor ohybu 12,5xd
• Celkové tienenie
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040030
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Priamy na oboch stranách
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje dĺžku kábla cez celkovú dĺžku vrátane konektora alebo otvorenej montáže.  Maximálna prenosová dĺžka: 5 m * spoločnosť igus® GmbH dokázala úspešne zrealizovať zákaznícke aplikácie s nadmernou dĺžkou. Otestujte nás! 

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie