Rotujúci modul PRM je plastový žľab určený napríklad pre menšie meracie a manipulačné stroje. menšie meracie a manipulačné stroje. Vedenia sú vhodné aj pre aplikácie s kamerami. Nepotrebujete klzný kontakt a sú odolné voči korózii. Montáž je odporúčaná na podlahe.
Technické údaje:
- Max. uhol otáčania: 360°
- Vonkajší priemer: od 200 do 500 mm
Dostupnosť:
- Reťaz série E2i.10 (PRM200 + PRM300)
- energetická reťaz séria E2i.15 (PRM400)
- Energetická reťaz igus E4.21 (PRM500)
Prečo kúpiť kompletnú sadu?
Nie je potrebné tráviť veľa času hľadaním správnej série energetických reťazí a príslušných doplnkov. Ponúkame kompletnú sadu energetických reťazí. Všetky dôležité komponenty sú starostlivo vyberané a navzájom prispôsobené - od energetických reťazí a koncoviek až po vodiace žľaby.