Izolačná zásuvná vložka Han-Quintax® 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT0176577 product image
igus-icon-lupe
Počet kontaktov: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x koaxiálny
Elektrické údaje: 5 A / 50 V // 10 A / 50 V
Prenosová rýchlosť: 100 Mbit/s (cat. 5e) // ≤500MHz / 75Ω
Typ pripojenia: krimpovaný, D-sub//Han D
Zloženie žíl vodiča: 0,09 ... 0,52mm²// 0,14 ... 2,5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Č. dielu