Han-Quintax® krimpovacie kolíkové vložky 09150013013 / 09150083013 / 09150043013

MAT0176578 product image
igus-icon-lupe
Počet kontaktov: 2 x 4 // 2 x 8 // 2 x koaxiálny
Elektrické údaje: 5 A /50 V // 10 A / 50 V
Dátová rýchlosť: 100 Mbit/s (kat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Typ pripojenia: krimp, D-Sub // Han D
Zloženie žíl: 0,09 ... 0,52 mm²// 0,14 ... 2,5 mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176578
Č. dielu