igus-icon-lupe
- Prevádzkové napätie: 10-30 VDC
- Max. spínací prúd: 200 mA
- Max. spínacia frekvencia: 4000
- Trieda ochrany: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2m kábel, 3-žilový kábel
Normálne zatvorené (NC)
PNP
Bezdotykový spínač, známy tiež ako koncový alebo referenčný spínač, sa používa na obmedzovanie pojazdu lineárnych osí značiek s kombináciami výkonových zosilňovačov za účelom ochrany zariadenia. Sú tiež nevyhnutné na zapnutie východiskovej polohy s použitím inkrementálnych enkodérov. Bezdotykové spínače s kovovým domcom sú dostupné v rozopnutom stave s 2 m dlhým pripojovacím káblom. Okrem toho sa rozlišujú výstupy PNP a NPN. Kladný pól je prepojený s výstupom PNP zatiaľ čo záporný pól sa prepája s výstupom NPN.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00