igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: rozmer príruby 22 mm
- Trieda ochrany: IP30
- Krútiaci moment: 0,025 Nm až 0,21 Nm
- Prevádzkové napätie: 12VDC a 24VDC
- Rýchlosť: až 463 ot./min
- Možná priama prevádzka na batériu
- Pripojenie motora: nízkoprofilový konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025