igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: Rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP20
- Krútiaci moment: 0,75 Nm až 3,00 Nm
- Rýchlosť: až 350 ot./min
- Možná priama prevádzka na batériu
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50