igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: príruba 37 mm
- Trieda ochrany: IP30
- Krútiaci moment: 0,1 Nm až 1,8 Nm
- Prevádzkové napätie: 12VDC a 24VDC
- Rýchlosť: až 440 ot./min
- Možná priama prevádzka na batériu
- Pripojenie motora: nízkoprofilový konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5