Jednosmerný motor drylin® E DC s čelným prevodom, príruba 37 mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Jednosmerný motor drylin® E DC s čelným prevodom, príruba 37 mm
Jednosmerný motor drylin® E DC s čelným prevodom, príruba 37 mm
Jednosmerný motor drylin® E DC s čelným prevodom, príruba 37 mm
Jednosmerný motor drylin® E DC s čelným prevodom, príruba 37 mm
Jednosmerný motor drylin® E DC s čelným prevodom, príruba 37 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: rozmer príruby 37 mm 
  • Trieda ochrany: IP30 
  • Krútiaci moment: 0,1 Nm až 1,8 Nm 
  • Prevádzkové napätie: 12VDC & 24VDC 
  • Rýchlosť: až 440 ot./min 
  • Možná priama prevádzka na batériu 
  • Pripojenie motora: nízkoprofilový konektor 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie