igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: Rozmery príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP41
- Krútiaci moment: 0,1 Nm až 1,5 N
- Prevádzkové napätie: 12VDC & 24VDC
- Rýchlosť: až 440 ot./min
- Možná priama prevádzka na batériu
- Pripojenie motora: metrický konektor M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1