Jednosmerný motor drylin® E s planetovou prevodovkou a ochranným domcom

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 z 5
Jednosmerný motor drylin® E s planetovou prevodovkou a ochranným domcom
Jednosmerný motor drylin® E s planetovou prevodovkou a ochranným domcom
Jednosmerný motor drylin® E s planetovou prevodovkou a ochranným domcom
Jednosmerný motor drylin® E s planetovou prevodovkou a ochranným domcom
Jednosmerný motor drylin® E s planetovou prevodovkou a ochranným domcom
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Krútiaci moment [Nm] od 0,1 Nm do 1,5 Nm
  • Rýchlosť do 440 ot./min.
  • Možnosť prevádzky pri 12 a 24 V dc
  • Zvýšená spoľahlivosť prevádzky
  • Rýchle pripojenie s konektorom M12
  • Pre všetky lineárne osi drylin® E
  • Trieda ochrany domca motora: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie