igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Typ: Dvojradová koľajnica
- Materiál: hliník, tvrdo eloxovaný
- Profil koľajnice: Štvorcový
- Maximálna dĺžka 4000 mm okrem verzií 06, ktoré sú 3000 mm
igus-icon-lieferzeit-dotWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
bez dier
Objavte dvojradovú koľajnicu drylin W WSQ, spoľahlivé riešenie pre hladký lineárny pohyb. Navrhnutá pre univerzálnosť, je tento produkt ideálny pre rôzne aplikácie, ponúka odolnosť a efektívnosť. Jeho inovatívny typ zaisťuje optimálny výkon, čo z neho robí ideálnu voľbu pre vaše projekty. Zažite kvalitu a spoľahlivosť značky drylin, prispôsobenej vašim potrebám.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00