igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: hliník
- Material sliding elements: iglidur® J200
- Jednoduché nastavenie vôle so štandardným 1,5 mm kľúčom Allen
- Tested in the igus laboratory: load 200N, acceleration 0.1m/s², travel 500mm, running performance in continuous operation: 5,000km before a bearing change
- Dlhá životnosť
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
žiadna
200