- Materiál: Zinok
- Materiál klzného prvku: iglidur® J200
- S individuálnym nastavením vôle
- Jednoduché nastavenie vôle so štandardným 1,5 mm kľúčom Allen
- Dlhá životnosť
Změna jazyka :
Predstavujeme vám ložiskový domec drylin W WJ200UME-01, spoľahlivé riešenie pre vaše pohyblivé aplikácie. Vyrobené z odolného zinkového odliatku pre dlhú životnosť a pevnosť. Klzný prvok je vyrobený z materiálu iglidur J200 a poskytuje vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu. Výrobok je navrhnutý pre plynulú prevádzku, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre rôzne aplikácie. Vyberte si ložiskový domec drylin W pre účinnosť a kvalitu vo vašich projektoch.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h