- Stabilná poloha
- Bez ďalšieho upínania
- 100% samomazná prevádzka
- S predpätím
- Nároky na údržbu
Změna jazyka :
Lineárne ložisko WJ200UM-01-25-P40 veľkosti 25 ponúka presnosť a spoľahlivosť v kompaktnej forme. Predpäté ložisko zostáva po nastavení spoľahlivo na svojom mieste bez akéhokoľvek ďalšieho upnutia. Individuálne nastaviteľné sily posunu umožňujú riadený pohyb, ktorý možno prispôsobiť vašim požiadavkám.
Pri skúške s zaťažením 300 N, vzdialenosťou 2 000 mm a rýchlosťou až 0,3 m/s², ložisko preukázalo svoju odolnosť pri 4 298 150 dvojzdvihoch. Nízka náročnosť údržby a silná – WJ200UM-01-25-P40 je ideálne riešenie pre presné a stabilné pohyby v širokej škále aplikácií.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00