igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Hygienický dizajn
- Jednoduché čistiace procesy
- 100% odolné voči korózii
- Materiál: nehrdzavejúca oceľ AISI 304
igus-icon-lieferzeitWS-10-30-ES-HYD2
10-30
Objavte dvojradovú koľajnicu drylin W z nehrdzavejúcej ocele v hygienickom type vyhotovenia. Vďaka svojmu hygienickému typu a jednoduchému čisteniu je ideálny pre náročné prostredia. Táto koľajnica je 100 % odolná voči korózii a ponúka tak dlhodobejšie riešenie pre vaše aplikácie. Spoľahnite sa na kvalitu a hygienu s dvojradovou koľajnicou drylin W.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00