Goľoželezničný vozík drylin® N veľkosti 27 s klzným prvkom z igliduru® J a predpätím

NWV-21-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
NWV-21-27-35-P05 product image
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
  • Materiál klzný prvok: iglide® J
  • Montážny typ: Otvory po celej dĺžke
  • Montážna veľkosť: šírka koľajnica 27 mm
  • Statické zaťaženie: 112 lbs (500 N)
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-21-27-35-P05
0.5

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie