Zarážku koľajničky NSVZ je možné variabilne umiestniť a upevniť na ktoromkoľvek mieste koľajnice. Koncový kryt NSVK nielenže zabezpečuje vozík, ale zároveň ponúka elegantné uzavretie koľajnice vrátane krytu hrany.
Technické vylepšenie:
NSKV-27: elegantné prekrytie hrán koľajnice
Upevnenie lineárnych vozíkov v profile koľajnice NSV
NSVZ-01-27-AL: variabilná dorazová zarážka pre prizmatické koľajnice NSV
Rozsah pojazdu lineárneho vozíka je možné nastaviť
Zníženie nákladov:
Upevnenie lineárneho vedenia v koľajničke
'Vyriešenie problému, ktoré si môžete kúpiť ihneď'
Vhodné pre prizmatickú koľajnicu NSV-01-27 v striebornej alebo čiernej eloxovanej farbe.
Dodávané priamo alebo dodatočne
Dôkaz kvality:
Testované v laboratóriu igus®: Koľajnica NSV-01-27, nainštalovaná NSVA-27, vertikálna inštalácia. NSVA min. Pridržiavacia sila 100N Koľajnica NSV-01-27, nainštalovaná NSVZ-27, vertikálna inštalácia. NSVZ min. Pridržiavacia sila 200N
Udržateľnosť:
100% eliminácia externých mazív
igus® je investorom v spoločnosti Mura Technology od samého začiatku a pokročilo v chemickej recyklácii. Z plastového odpadu na surovú ropu za 20 minút