igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiál: Tlakovo liaty zinok/meď, poniklované
- Stupeň znečistenia: 3
- Trieda ochrany: IP 66/67 [zapojené]
- Kategória prepätia: III
- Teplotný rozsah: -20 °C až +130 °C
- Spojovacia matica/závitová tyč: Mosadz, poniklovaná
- Materiál svorného krúžku: Mosadz, poniklovaný Kontakty: Mosadz, pozlátené Tesnenie: FPM/HNBR Izolačné telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Typ kontaktu: Krimpovací kolík Dizajn zástrčky: signálový pár
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
Typ E [8+1]-pólov 3 kódovacie sloty