Zásuvný konektor série 915, napájací konektor, vr. kontakty

MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Zásuvný konektor série 915, napájací konektor, vr. kontakty
Zásuvný konektor série 915, napájací konektor, vr. kontakty
Zásuvný konektor série 915, napájací konektor, vr. kontakty
Zásuvný konektor série 915, napájací konektor, vr. kontakty
Zásuvný konektor série 915, napájací konektor, vr. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: metal
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4,5-6,5 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie