Zásuvný konektor série 615, signálny konektor, vrátane kontakty

MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Zásuvný konektor série 615, signálny konektor, vrátane kontakty
Zásuvný konektor série 615, signálny konektor, vrátane kontakty
Zásuvný konektor série 615, signálny konektor, vrátane kontakty
Zásuvný konektor série 615, signálny konektor, vrátane kontakty
Zásuvný konektor série 615, signálny konektor, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated/PA modified, 30% glass fibre
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4,5-6,5 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie