Konektor Speedtec, rad A, M23 spojka s centrálnym upevnením, vrátane kontakty

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Konektor Speedtec, rad A, M23 spojka s centrálnym upevnením, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, rad A, M23 spojka s centrálnym upevnením, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, rad A, M23 spojka s centrálnym upevnením, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, rad A, M23 spojka s centrálnym upevnením, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, rad A, M23 spojka s centrálnym upevnením, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: tlakovo liaty zinok/meď, poniklovaný
  • Stupeň znečistenia: 3
  • Trieda ochrany: IP 66/67 [zapojené]
  • Kategória prepätia: III
  • Teplotný rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Spojovacia matica/závitová tyč: Mosadz, poniklovaná
  • Materiál svorného krúžku: Mosadz, poniklovaný
  • Kontakty: Mosadz, pozlátené
  • Tesnenie: FPM/HNBR
  • Izolačné telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: Crimp pin
  • Plug typ: spojka s centrálnym upevnením
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
Typ E [8+1]-pólov 3 kódovacie sloty

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie