Konektor Speedtec, séria 917, silové páry M17, vrátane kontakty

MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Konektor Speedtec, séria 917, silové páry M17, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria 917, silové páry M17, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria 917, silové páry M17, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria 917, silové páry M17, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria 917, silové páry M17, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723498
E-Typ 7-pólový

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie