Príruba PMAFIX VWD, 90° uhol - šedá

I-SVWD-P07MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-SVWD-P07MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
I-SVWD-P07MGT-11 product image
I-SVWD-P07MGT-11 technical drawing
  • Vysokokvalitný polyamid
  • Samozhášavý
  • Bez halogénov, fosforu a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom. Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobo: +160 °C
  • IP66 (VWD): Kovanie s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2)
  • IP68 (VWV): Armatúra s oválnymi zámkami (OVN2), tesnením hadice a závitu (NVN3, SVN4)
  • Farba: šedá
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-P07MGT-11
PG07
7
PG
IP66

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie