Prípojky PMAFIX VAD, uhol 45° - šedé

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Vysokokvalitný polyamid
  • Samozhášavý
  • Bez halogénov, fosforu a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom Teplotný rozsah: -40 °C až 105 °C; krátkodobé: 160 °C
  • IP66 (VWD): Kovanie s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2)
  • IP68 (VWV): S ovaltými zámkami (OVN2), tesnenie trubice a závitov (NVN3, SVN4)
  • Farba: šedá
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metrický závit; štandard pre najvyššiu kompatibilitu
IP66

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie