igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- O 80 % rýchlejšie plnenie (v porovnaní s odľahčovačom ťahu CFX), otvárateľné na oboch stranách, pre veľmi rýchlu montáž
- Flexibilná voštinová typ pre zvýšenie pridržiavacej sily
- Tribologicky optimalizovaný typ s medovým plástom pre najlepší typ
- Rôzne káble s priemermi od 2 mm do 17 mm možno ľahko odľahčiť
- Káble je možné jednoducho vymeniť.
- Ľahké umiestnenie káblov
- Vnútorná šírka [Príklad]: 100 - 400 mm
- Vnútorná výška [hi]: 62 mm
- Pre série: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100