igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Maximálna tesnosť: IP68 (10 barov) & IP69K pre najvyššie požiadavky na ochranu.
- Pevný PA materiál: Samozhášavý (UL94 V0), bez obsahu halogénov a fosforu.
- Širší teplotný rozsah: spoľahlivý od -40 °C do +100 °C.
- Medzinárodná zhoda: v súlade s RoHS a REACH, bez konfliktu materiálov.
- Veľká rozmanitosť: mnoho typov závitov a rozsahov upínania pre flexibilné aplikácie.
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1,5
3-6,5 mm