Dlhá životnosť a rozmerová stabilita
Nové dopravníkové valce z nehrdzavejúcej ocele s keramickými ložiskami s oxidom zirkoničitým v adaptéroch PEEK sú v súčasnosti k dispozícii vo veľkostiach Ø 30 mm pre priemer hriadeľa 8 mm a Ø 38 mm pre priemer hriadeľa 10 mm. Vynikajú vysokou stabilitou materiálu, vynikajúcou teplotnou a chemickou odolnosťou a nízkou údržbou a odolnou konštrukciou. To ich robí ideálnymi pre náročné priemyselné dopravníkové procesy.

Technické vylepšenie:
- Tepelne použiteľný do 250°C a vysoko chemicky odolný

Zníženie nákladov:
- Diagnostika ukázala, že takmer žiadne opotrebenie materiálu vedie k dlhšej životnosti a predĺženým intervalom údržby

Dôkaz kvality:
- Parametre testu v laboratóriu igus: 50 N, 500 ot./min, 2 800 000 cyklov: 40-krát dlhšia životnosť v porovnaní s plastovým materiálom pre vysoké teploty

Udržateľnosť:
- 100 % bezúdržbové a bez potreby mazania