- Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 5,90 Nm
- Menovitý prúd: 6,40A
- Pripojenie motora: pripojovací kábel 1 m s konektorom Molex
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
- Brzdové napätie: 24 V
- Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
Změna jazyka :