- Veľkosť: NEMA24 / príruba, veľkosť 60 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 3,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
Změna jazyka :
Krokový motor s posuvným mechanizmom zaujme vysokým krútiacim momentom v rozmedzí stredných rýchlostí. Montážne rozmery sú zhodné s rozmermi NEMA23, čo umožňuje ich použitie v mnohých aplikáciách. Krokový motor s posuvnou skrutkou pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v lacných samostatne stojacich zariadeniach, ako aj v automatizačných strojoch a formátovacích systémoch. Pripojenie motora je pomocou konektora JST. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Snímač má tiež konektor JST. Ale tento kábel nemá. Kábel z riadiaceho systému motora je pripojený priamo k snímaču. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Motorové skrutky je možné nainštalovať a tiež zakúpiť ako samostatné komponenty. Pri spoločnej práci sú vretená dodatočne spojené s motorom pomocou Loctite 648. Po 24 hodinách je fáza vytvrdzovania kompletná. Každý motor sa navyše nastavuje pomocou guľôčkového skrutkového stroja, aby bola zabezpečená dobrá kvalita.
▲ Tech up:
Výkonný olovený skrutkový motor s priamym skrutkovým spojom
▼ Za nižšiu cenu:
Štyri nové typy motora
■ Dôkaz:
Až trikrát väčší krútiaci moment v porovnaní s NEMA 23
● Udržateľnosť:
Bez mazania a údržby s prevádzkovou životnosťou až 20 000 h

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00