- Montážna veľkosť: NEMA23/montážna veľkosť príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 2,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
Změna jazyka :
Najobľúbenejšia veľkosť krokového motora
Krokový motor sa vyznačuje vysokým krútiacim momentom a kompaktnými rozmermi. Je ideálny pre množstvo aplikácií v rozsahu stredného zaťaženia. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Oblasti aplikácie sú lacné samostatné zariadenia, ako aj automatizačné stroje a nastavenia formátu. Kódovač má tiež konektor JST. Ale tento kábel nemá. Kábel z riadiaceho systému motora je pripojený priamo k enkodéru.Motory so skrutkovým hriadeľom možno inštalovať a tiež zakúpiť ako jednotlivé komponenty. Ak spolupracujú navzájom, sú vodiaci závity navyše spojené s motorom pomocou Loctite 648. Po 24 hodinách sa vytvrdzovanie dokončí. Okrem toho je každý motor opätovne nastavený pomocou vodiaceho skrutky v zariadení na vyrovnávanie vodiacich skrutiek, aby bolo možné zabezpečiť dobrú kvalitu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00